• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore con perno conico per macchina TPRT

Alesatore con perno conico per macchina TPRT

Straight reamer for 1/50 tapered hole processing (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery.
[Applications]
· Ideal for finish machining of 1/50 taper pin holes.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPRT3
TPRT4
TPRT5
TPRT6
TPRT7
TPRT8
TPRT9
TPRT10
TPRT11
TPRT12
TPRT13
TPRT14
TPRT15
TPRT16
TPRT17
TPRT18
TPRT19
TPRT20
TPRT21
TPRT22
TPRT23
TPRT24
TPRT25
TPRT26
TPRT28
TPRT30
TPRT31
TPRT32
TPRT33
TPRT34
TPRT35
TPRT36
TPRT37
TPRT38
TPRT39
TPRT40
TPRT42
TPRT45
TPRT48
TPRT50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Tool Material Type a
(mm)
Center

93.87 €

4 giorni 6334.166140.50.5MT1High-speed steel560° Concave

78.64 €

4 giorni 7545.46152.50.5MT1High-speed steel560° Concave

65.08 €

4 giorni 8756.6461651MT1High-speed steel560° Concave

68.82 €

4 giorni 9967.8861801MT1High-speed steel560° Concave

73.64 €

4 giorni 11979.2862001MT1High-speed steel560° Concave

91.93 €

4 giorni 141810.7262221MT1High-speed steel560° Concave

84.79 €

4 giorni 163912.1682451MT1High-speed steel560° Concave

90.64 €

4 giorni 1631013.1682451MT1High-speed steel560° Concave

125.72 €

4 giorni 1941114.7482951MT2High-speed steel760° Concave

150.86 €

4 giorni 1941215.7482951MT2High-speed steel760° Concave

164.31 €

4 giorni 1941316.7482951MT2High-speed steel760° Concave

209.93 €

4 giorni 2341418.5283351.5MT2High-speed steel860° Concave

251.45 €

4 giorni 2341519.5283351.5MT2High-speed steel860° Concave

283.60 €

4 giorni 2341620.5283351.5MT2High-speed steel860° Concave

310.50 €

4 giorni 2701722.283701.5MT2High-speed steel1060° Concave

327.46 €

4 giorni 2701823.283701.5MT2High-speed steel1060° Concave

353.19 €

4 giorni 2701924.283701.5MT2High-speed steel1060° Concave

390.03 €

4 giorni 2702025.283701.5MT2High-speed steel1060° Concave

460.78 €

4 giorni 3102126.94104301.5MT3High-speed steel1360° Concave

521.06 €

4 giorni 3102227.94104301.5MT3High-speed steel1360° Concave

569.02 €

4 giorni 3102328.94104301.5MT3High-speed steel1360° Concave

615.81 €

4 giorni 3102429.94104301.5MT3High-speed steel1360° Concave

628.08 €

4 giorni 3102530.94104301.5MT3High-speed steel1360° Concave

712.30 €

4 giorni 3182632.06104451.5MT3High-speed steel1560° Concave

796.42 €

4 giorni 3182834.06104451.5MT3High-speed steel1560° Concave

900.51 €

4 giorni 3183036.06104451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,096.98 €

4 giorni 3353137.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,096.98 €

4 giorni 3353238.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,287.61 €

4 giorni 3353339.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,287.61 €

4 giorni 3353440.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,287.61 €

4 giorni 3353541.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,428.53 €

4 giorni 3353642.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 giorni 3353743.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,581.75 €

4 giorni 3353844.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 giorni 3353945.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,581.75 €

4 giorni 3354046.3125002MT4High-speed steel2060° Concave

1,903.94 €

89 giorni 3514248.52145252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3514551.52145252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3514854.52145252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3515056.52145252MT4High-speed steel2560° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Taper shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA Both square 1/50
blade shape Right blade straight Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico