• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore elicoidale con perno conico per macchine HTPRT

Alesatore elicoidale con perno conico per macchine HTPRT

1/50 strong torsion type for taper pin, reduces cutting resistance Morse taper shank

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTPRT3
HTPRT4
HTPRT6
HTPRT7
HTPRT8
HTPRT9
HTPRT10
HTPRT11
HTPRT12
HTPRT13
HTPRT14
HTPRT15
HTPRT16
HTPRT18
HTPRT20
HTPRT21
HTPRT22
HTPRT23
HTPRT24
HTPRT25
HTPRT26
HTPRT28
HTPRT30
HTPRT32
HTPRT35
HTPRT36
HTPRT38
HTPRT40
HTPRT42
HTPRT45
HTPRT46
HTPRT48
HTPRT50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Tool Material Type a
(mm)
Center

-

89 giorni 6334.163140.50.5MT1High-speed steel560° Concave

151.45 €

6 giorni 7545.43152.50.5MT1High-speed steel560° Concave

132.74 €

4 giorni 9967.8831801MT1High-speed steel560° Concave

-

89 giorni 11979.2832001MT1High-speed steel560° Concave

184.78 €

4 giorni 141810.7232221MT1High-speed steel560° Concave

197.06 €

4 giorni 163912.1632451MT1High-speed steel560° Concave

208.75 €

4 giorni 1631013.1632451MT1High-speed steel560° Concave

230.39 €

4 giorni 1941114.7432951MT2High-speed steel760° Concave

241.50 €

4 giorni 1941215.7432951MT2High-speed steel760° Concave

266.06 €

4 giorni 1941316.7432951MT2High-speed steel760° Concave

298.81 €

4 giorni 2341418.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

370.14 €

4 giorni 2341519.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

395.29 €

4 giorni 2341620.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

483.05 €

4 giorni 2701823.233701.5MT2High-speed steel1060° Concave

570.77 €

4 giorni 2702025.233701.5MT2High-speed steel1060° Concave

606.45 €

4 giorni 3102126.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

614.05 €

4 giorni 3102227.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

657.84 €

4 giorni 3102328.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

-

89 giorni 3102429.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

840.86 €

4 giorni 3102530.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

-

89 giorni 3182632.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

-

89 giorni 3182834.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,078.86 €

4 giorni 3183036.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,200.48 €

4 giorni 3353238.345002MT4High-speed steel2060° Concave

1,372.40 €

4 giorni 3353541.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 giorni 3353642.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 giorni 3353844.345002MT4High-speed steel2060° Concave

1,706.88 €

4 giorni 3354046.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 giorni 3514248.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3514551.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3514652.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3514854.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 giorni 3515056.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Taper shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA Both square 1/50
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 40° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico