• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore con cono Morse (per uso manuale) per sgrossatura MTR-RF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTR-RF0
MTR-RF1
MTR-RF2
MTR-RF3
MTR-RF4
MTR-RF5
MTR-RF6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Dimensions Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance ℓ2 Tool Material Type Center

83.63 €

4 giorni 656.2979.681/19.2129-0.03~+0.036958h917High-speed steel60° Concave

88.31 €

4 giorni 689.32112.7131/20.04712-0.03~+0.03610010h918High-speed steel60° Concave

138.00 €

4 giorni 8014.48318.4791/20.02018-0.03~+0.03812515h919High-speed steel60° Concave

231.56 €

4 giorni 9819.7624.6791/19.92224-0.03~+0.03815018h922High-speed steel60° Concave

398.21 €

4 giorni 12025.97932.2121/19.25431-0.06~+0.061018025h923High-speed steel60° Concave

871.27 €

4 giorni 15037.62345.5171/19.00244-0.06~+0.061223035h926High-speed steel60° Concave

2,079.95 €

4 giorni 20554.1364.8191/19.18063-0.06~+0.061431045h933High-speed steel60° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type straight shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA blade shape Right blade straight

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico