Alesatore con cono Morse (per uso a macchina) per finitura MTRT-F

Alesatore con cono Morse (per uso a macchina) per finitura MTRT-F

Morse Taper Shank Used for Morse Taper Holes (for finishing)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTRT-F0
MTRT-F1
MTRT-F2
MTRT-F3
MTRT-F4
MTRT-F5
MTRT-F6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Dimensions Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter l1 Tool Material Type Center

95.90 €

4 giorni 656.5479.931/19.2129-0.03~+0.036155MT117High-speed steel60° Concave

112.52 €

4 giorni 689.57112.9631/20.04712-0.03~+0.036155MT118High-speed steel60° Concave

181.56 €

4 giorni 8014.73318.7291/20.02018-0.03~+0.038180MT219High-speed steel60° Concave

308.21 €

4 giorni 9820.0124.9291/19.92224-0.03~+0.038220MT322High-speed steel60° Concave

541.88 €

4 giorni 12026.22932.4621/19.25431-0.06~+0.0610265MT423High-speed steel60° Concave

1,152.62 €

4 giorni 15037.87345.7671/19.00244-0.06~+0.0612330MT526High-speed steel60° Concave

3,522.89 €

4 giorni 20554.38865.0761/19.18063-0.06~+0.0614455MT633High-speed steel60° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Taper shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA blade shape Right blade straight

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico