Alesatore con cono Morse (per uso a macchina) per sgrossatura MTRT-RF

Alesatore con cono Morse (per uso a macchina) per sgrossatura MTRT-RF

Straight reamer for Morse taper holes, convenient for rough finishing (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery and the blade tip has been nick-processed, making it ideal for rough finishing.
· Seven standards are available.
[Applications]
· Ideal for medium-finish machining of MT0 to MT6 holes.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTRT-RF0
MTRT-RF1
MTRT-RF2
MTRT-RF3
MTRT-RF4
MTRT-RF5
MTRT-RF6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Dimensions Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter l1 Tool Material Type Center

106.76 €

4 giorni 656.2979.681/19.2128.795-0.03~+0.036155MT117High-speed steel60° Concave

124.02 €

4 giorni 689.32112.7131/20.04711.815-0.03~+0.036155MT118High-speed steel60° Concave

199.28 €

4 giorni 8014.48318.4791/20.02017.53-0.03~+0.038180MT219High-speed steel60° Concave

338.83 €

4 giorni 9819.7624.6791/19.92223.575-0.03~+0.038220MT322High-speed steel60° Concave

596.07 €

4 giorni 12025.97932.2121/19.25431.017-0.06~+0.0610265MT423High-speed steel60° Concave

1,268.64 €

4 giorni 15037.62345.5171/19.00244.149-0.06~+0.0612330MT526High-speed steel60° Concave

4,227.98 €

4 giorni 20554.1364.8191/19.18063.098-0.06~+0.0614455MT633High-speed steel60° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Taper shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA blade shape Right blade straight

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico