• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore a spirale conico a spirale 1/10" per sgrossatura SPTR-RF

Alesatore a spirale conico a spirale 1/10" per sgrossatura SPTR-RF

Spiral reamer for 1/10 tapered hole (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery.
· Ideal for rough finishing as it is nicked.
· Adoption of a twisted blade allows appropriate disposal of chips.
[Applications]
· Ideal for machining receiving holes for 1/10 taper shafts.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPTR-RF13
SPTR-RF16
SPTR-RF20
SPTR-RF22
SPTR-RF27
SPTR-RF30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Tool Material Type Center

220.45 €

4 giorni 6010.2515.7561501MT2High-speed steel60° Concave

260.80 €

4 giorni 6013.2518.7581501MT2High-speed steel60° Concave

336.81 €

4 giorni 7016.7523.2581841.5MT3High-speed steel60° Concave

381.85 €

4 giorni 7018.9525.4581841.5MT3High-speed steel60° Concave

516.33 €

4 giorni 8523.231.2102021.5MT3High-speed steel60° Concave

708.79 €

4 giorni 10024.734.2102441.5MT4High-speed steel60° Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Taper shank work material general steel / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA Both square 1/10
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico