Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 8 | 60 | 4 | 1 | 8 | |
151.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | 8 | |
151.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 8 | 60 | 6 | 1.2 | 8 | |
151.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 8 | 60 | 6 | 1.4 | 8 | |
143.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 8 | 60 | 6 | 1.6 | 8 | |
143.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 8 | 60 | 6 | 1.8 | 8 | |
121.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 8 | 60 | 4 | 1.5 | 8 | |
143.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 8 | 60 | 6 | 1.5 | 8 | |
110.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 15 | 90 | 4 | 2 | 15 | |
132.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 15 | 90 | 6 | 2 | 15 | |
132.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 15 | 90 | 6 | 2.2 | 15 | |
132.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 15 | 90 | 6 | 2.4 | 15 | |
123.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 15 | 90 | 6 | 2.6 | 15 | |
123.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 15 | 90 | 6 | 2.8 | 15 | |
130.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 20 | 90 | 4 | 3 | 20 | |
110.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 20 | 90 | 6 | 3 | 20 | |
110.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 20 | 90 | 6 | 3.2 | 20 | |
110.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 20 | 90 | 6 | 3.4 | 20 | |
110.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 20 | 100 | 6 | 3.6 | 20 | |
110.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 20 | 100 | 6 | 3.8 | 20 | |
110.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 15 | 90 | 4 | 2.5 | 15 | |
123.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 15 | 90 | 6 | 2.5 | 15 | |
139.14 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.75 | 20 | 100 | 4 | 3.5 | 20 | |
110.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.75 | 20 | 100 | 6 | 3.5 | 20 | |
130.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 20 | 100 | 4 | 4 | 20 | |
110.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 20 | 100 | 6 | 4 | 20 | |
126.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 30 | 100 | 6 | 5 | 30 | |
110.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.25 | 30 | 100 | 6 | 4.5 | 30 | |
126.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.75 | 30 | 100 | 6 | 5.5 | 30 | |
126.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 30 | 100 | 6 | 6 | 30 | |
154.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 40 | 120 | 6 | 7 | 40 | |
143.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.25 | 40 | 120 | 6 | 6.5 | 40 | |
171.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.75 | 40 | 120 | 6 | 7.5 | 40 | |
181.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 40 | 120 | 8 | 8 | 40 | |
214.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 40 | 120 | 8 | 9 | 40 | |
196.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.25 | 40 | 120 | 8 | 8.5 | 40 | |
231.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.75 | 40 | 120 | 8 | 9.5 | 40 | |
253.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 40 | 120 | 10 | 10 | 40 | |
270.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 50 | 120 | 10 | 11 | 50 | |
261.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.25 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | 50 | |
291.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.75 | 50 | 120 | 10 | 11.5 | 50 | |
344.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 50 | 120 | 12 | 12 | 50 | |
427.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 60 | 150 | 12 | 13 | 60 | |
401.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.25 | 60 | 150 | 12 | 12.5 | 60 | |
447.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.75 | 60 | 150 | 12 | 13.5 | 60 | |
475.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 60 | 150 | 12 | 14 | 60 | |
513.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 60 | 150 | 12 | 15 | 60 | |
494.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.25 | 60 | 150 | 12 | 14.5 | 60 | |
525.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.75 | 60 | 150 | 12 | 15.5 | 60 | |
530.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 60 | 150 | 16 | 16 | 60 | |
589.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 60 | 150 | 16 | 17 | 60 | |
566.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.25 | 60 | 150 | 16 | 16.5 | 60 | |
614.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.75 | 60 | 150 | 16 | 17.5 | 60 | |
693.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 60 | 150 | 16 | 18 | 60 | |
737.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 60 | 150 | 16 | 19 | 60 | |
737.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 60 | 150 | 20 | 20 | 60 | |
1,017.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 60 | 150 | 20 | 21 | 60 | |
865.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.25 | 60 | 150 | 20 | 20.5 | 60 | |
1,079.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.75 | 60 | 150 | 20 | 21.5 | 60 | |
1,109.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 60 | 150 | 20 | 22 | 60 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali