• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale per grafite, tipo lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GBEL2-1-4
GBEL2-1-6
GBEL2-1.5-4
GBEL2-1.5-6
GBEL2-1.25-4
GBEL2-1.25-6
GBEL2-1.75-4
GBEL2-1.75-6
GBEL2-2-4
GBEL2-2-6
GBEL2-2.5-6
GBEL2-2.25-6
GBEL2-2.75-6
GBEL2-3-6
GBEL2-3.5-6
GBEL2-3.25-6
GBEL2-3.75-6
GBEL2-4-8
GBEL2-4.5-8
GBEL2-4.25-8
GBEL2-4.75-8
GBEL2-5-10
GBEL2-5.5-10
GBEL2-5.25-10
GBEL2-5.75-10
GBEL2-6-12
GBEL2-6.5-12
GBEL2-6.25-12
GBEL2-6.75-12
GBEL2-7-12
GBEL2-7.5-12
GBEL2-7.25-12
GBEL2-7.75-12
GBEL2-8-16
GBEL2-8.5-16
GBEL2-8.25-16
GBEL2-8.75-16
GBEL2-9-16
GBEL2-9.5-16
GBEL2-10-20
GBEL2-10.5-20
GBEL2-10.25-20
GBEL2-10.75-20
GBEL2-11-20
GBEL2-11.5-20
GBEL2-12-20
GBEL2-12.5-25
GBEL2-12.25-20
GBEL2-12.75-25
GBEL2-15-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)
Effective Length
(mm)

147.94 €

4 giorni 1201204220

178.35 €

4 giorni 1201206220

133.32 €

4 giorni 1.5301204330

187.73 €

4 giorni 1.5301206330

139.75 €

4 giorni 1.252012042.520

167.24 €

4 giorni 1.252012062.520

139.75 €

4 giorni 1.753012043.530

171.92 €

4 giorni 1.753012063.530

139.75 €

4 giorni 2301204430

171.92 €

4 giorni 2301206430

192.97 €

4 giorni 2.5401506540

192.97 €

4 giorni 2.254015064.540

192.97 €

4 giorni 2.754015065.540

192.97 €

4 giorni 3401506640

268.40 €

4 giorni 3.5401806740

249.11 €

4 giorni 3.254018066.540

278.92 €

4 giorni 3.754018067.540

300.56 €

4 giorni 4401808840

339.15 €

4 giorni 4.5602008960

321.61 €

4 giorni 4.254018088.540

349.68 €

4 giorni 4.756020089.560

425.18 €

4 giorni 560200101060

418.09 €

4 giorni 5.560200101160

390.62 €

4 giorni 5.25602001010.560

439.77 €

4 giorni 5.75602001011.560

450.25 €

4 giorni 660200121260

525.75 €

4 giorni 6.560200121360

507.56 €

4 giorni 6.25602001212.560

554.98 €

4 giorni 6.75602001213.560

603.52 €

4 giorni 760200121460

660.83 €

4 giorni 7.560200121560

619.31 €

4 giorni 7.25602001214.560

711.64 €

4 giorni 7.75602001215.560

803.44 €

4 giorni 860200161660

883.55 €

4 giorni 8.560200161760

849.05 €

4 giorni 8.25602001616.560

918.05 €

4 giorni 8.75602001617.560

1,009.86 €

4 giorni 980250161880

1,029.15 €

4 giorni 9.580250161980

1,032.66 €

4 giorni 1080250202080

1,245.51 €

4 giorni 10.580250202180

1,152.53 €

4 giorni 10.25802502020.580

1,344.92 €

4 giorni 10.75802502021.580

1,393.46 €

4 giorni 1180250202280

1,440.81 €

4 giorni 11.580250202380

1,440.81 €

4 giorni 1280250202480

1,561.27 €

4 giorni 12.580250252580

1,440.81 €

4 giorni 12.25802502024.580

1,705.13 €

4 giorni 12.75802502525.580

2,353.61 €

4 giorni 1580250253080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico