Fresa a testa sferica a 2 tagli al carburo, foro di ventilazione, standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHBES2-2
AHBES2-2.5
AHBES2-2.25
AHBES2-2.75
AHBES2-3
AHBES2-3.5
AHBES2-3.25
AHBES2-3.75
AHBES2-4
AHBES2-4.5
AHBES2-4.25
AHBES2-4.75
AHBES2-5
AHBES2-5.5
AHBES2-5.25
AHBES2-5.75
AHBES2-6
AHBES2-6.5
AHBES2-6.25
AHBES2-6.75
AHBES2-7
AHBES2-7.5
AHBES2-8
AHBES2-8.5
AHBES2-8.25
AHBES2-8.75
AHBES2-9
AHBES2-9.5
AHBES2-10
AHBES2-10.5
AHBES2-12.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

87.03 €

4 giorni 2207064

97.17 €

4 giorni 2.5308065

97.17 €

4 giorni 2.25308064.5

118.91 €

4 giorni 2.75309065.5

118.91 €

4 giorni 3309066

129.14 €

4 giorni 3.5309067

125.30 €

4 giorni 3.25309066.5

134.25 €

4 giorni 3.75309067.5

167.50 €

4 giorni 44010088

182.21 €

4 giorni 4.54010089

175.81 €

4 giorni 4.254010088.5

189.06 €

4 giorni 4.754010089.5

231.85 €

4 giorni 5401001010

251.02 €

4 giorni 5.5401001011

242.71 €

4 giorni 5.25401001010.5

259.32 €

4 giorni 5.75401001011.5

332.45 €

4 giorni 6501101212

374.57 €

4 giorni 6.5501101213

372.02 €

4 giorni 6.25501101212.5

395.63 €

4 giorni 6.75501101213.5

446.67 €

4 giorni 7501101214

483.23 €

4 giorni 7.5501101215

506.18 €

4 giorni 8601401616

534.23 €

4 giorni 8.5601401617

520.84 €

4 giorni 8.25601401616.5

548.25 €

4 giorni 8.75601401617.5

624.75 €

4 giorni 9601601618

671.94 €

4 giorni 9.5601601619

705.09 €

4 giorni 10601602020

771.39 €

4 giorni 10.5601602021

1,106.08 €

4 giorni 12.5601802525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico