Fresa a testa sferica a 2 tagli al carburo, foro di ventilazione, tipo lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHBEL2-3.5
AHBEL2-3.25
AHBEL2-3.75
AHBEL2-4
AHBEL2-4.5
AHBEL2-4.25
AHBEL2-4.75
AHBEL2-5
AHBEL2-5.5
AHBEL2-5.25
AHBEL2-5.75
AHBEL2-6
AHBEL2-6.5
AHBEL2-6.25
AHBEL2-6.75
AHBEL2-7
AHBEL2-7.5
AHBEL2-8
AHBEL2-8.5
AHBEL2-8.25
AHBEL2-8.75
AHBEL2-9
AHBEL2-9.5
AHBEL2-10
AHBEL2-10.5
AHBEL2-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

172.28 €

1 6 giorni 3.54015067

167.57 €

1 6 giorni 3.254015066.5

189.88 €

1 6 giorni 3.754015067.5

287.10 €

1 6 giorni 44018088

302.75 €

1 6 giorni 4.54018089

295.94 €

1 6 giorni 4.254018088.5

310.08 €

1 6 giorni 4.754018089.5

344.34 €

1 6 giorni 5602001010

369.86 €

1 6 giorni 5.5602001011

358.39 €

1 6 giorni 5.25602001010.5

381.87 €

1 6 giorni 5.75602001011.5

414.00 €

1 6 giorni 6602001212

473.11 €

1 6 giorni 6.5602001213

458.00 €

1 6 giorni 6.25602001212.5

488.75 €

1 6 giorni 6.75602001213.5

602.97 €

1 6 giorni 7602001214

664.20 €

1 6 giorni 7.5602001215

750.74 €

1 6 giorni 8602001616

801.95 €

1 6 giorni 8.5602001617

782.49 €

1 6 giorni 8.25602001616.5

821.40 €

1 6 giorni 8.75602001617.5

917.63 €

1 6 giorni 9802501618

994.93 €

1 6 giorni 9.5802501619

1,061.72 €

1 6 giorni 10802502020

1,173.72 €

1 6 giorni 10.5802502021

1,711.40 €

1 6 giorni 12.5802502525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30 Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Supporto tecnico