Fresa a testa conica in metallo duro integrale (tipo medio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSTEM0.5-0.5
CSTEM0.5-1
CSTEM0.5-1.5
CSTEM0.5-2
CSTEM0.5-3
CSTEM0.5-5
CSTEM0.5-6
CSTEM0.5-7
CSTEM0.5-8
CSTEM0.5-10
CSTEM0.6-0.5
CSTEM0.6-1
CSTEM0.6-1.5
CSTEM0.6-2
CSTEM0.6-3
CSTEM0.6-5
CSTEM0.6-6
CSTEM0.6-7
CSTEM0.6-8
CSTEM0.6-10
CSTEM0.6-15
CSTEM0.7-0.5
CSTEM0.7-1
CSTEM0.7-1.5
CSTEM0.7-2
CSTEM0.7-3
CSTEM0.7-5
CSTEM0.7-6
CSTEM0.7-7
CSTEM0.7-8
CSTEM0.7-10
CSTEM0.7-15
CSTEM0.8-0.5
CSTEM0.8-1
CSTEM0.8-1.5
CSTEM0.8-2
CSTEM0.8-3
CSTEM0.8-5
CSTEM0.8-6
CSTEM0.8-7
CSTEM0.8-8
CSTEM0.8-10
CSTEM0.8-15
CSTEM0.9-0.5
CSTEM0.9-1
CSTEM0.9-1.5
CSTEM0.9-2
CSTEM0.9-3
CSTEM0.9-5
CSTEM0.9-6
CSTEM0.9-7
CSTEM0.9-8
CSTEM0.9-10
CSTEM0.9-15
CSTEM1-0.5
CSTEM1-1
CSTEM1-1.5
CSTEM1-2
CSTEM1-2.5
CSTEM1-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 30'0.543400.57

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚0.543400.64

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚30'0.543400.71

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚0.543400.78

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚0.553401.02

107.16 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚0.553401.37

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 6゚0.553401.55

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚0.553401.72

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 8゚0.553401.9

126.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10゚0.553402.26

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 30'0.643400.67

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚0.643400.74

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚30'0.643400.81

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚0.643400.88

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚0.653401.12

107.16 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚0.653401.47

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 6゚0.653401.65

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚0.653401.82

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 8゚0.653402

126.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10゚0.653402.36

131.08 €

85.20 €

1 Stesso giorno

Stock

15゚0.654403.27

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 30'0.743400.77

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚0.743400.84

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚30'0.743400.91

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚0.743400.98

132.88 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚0.763401.33

107.16 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚0.763401.74

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 6゚0.763401.96

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚0.763402.17

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 8゚0.763402.38

126.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10゚0.763402.81

152.65 €

1 Disponibile 6 giorni 15゚0.764403.91

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 30'0.853400.89

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚0.853400.97

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚30'0.853401.06

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚0.853401.15

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚0.863401.43

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚0.863401.84

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 6゚0.863402.06

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚0.863402.27

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 8゚0.863402.48

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10゚0.863402.92

136.45 €

1 Disponibile 6 giorni 15゚0.864404.01

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 30'0.953400.99

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚0.953401.07

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚30'0.953401.16

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚0.953401.25

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚0.963401.53

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚0.963401.94

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 6゚0.963402.16

111.52 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚0.963402.37

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 8゚0.963402.58

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10゚0.963403.01

136.45 €

1 Disponibile 6 giorni 15゚0.964404.11

112.40 €

1 Disponibile 6 giorni 30'184451.14

121.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚184451.28

112.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚30'184451.42

112.40 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚184451.56

112.40 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚30'184451.69

112.40 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚184451.84

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle Right Torsion 30° Small diameter tolerance (D1) -0.05~0
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Supporto tecnico