• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa conica a testa sferica in metallo duro integrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSTBE0.5-0.5
CSTBE0.5-1
CSTBE0.5-1.5
CSTBE0.5-2
CSTBE0.5-2.5
CSTBE0.5-3
CSTBE0.5-4
CSTBE0.5-5
CSTBE0.5-6
CSTBE0.5-7
CSTBE0.5-8
CSTBE0.5-10
CSTBE0.75-0.5
CSTBE0.75-1
CSTBE0.75-1.5
CSTBE0.75-2
CSTBE0.75-2.5
CSTBE0.75-3
CSTBE0.75-4
CSTBE0.75-5
CSTBE0.75-6
CSTBE0.75-7
CSTBE0.75-8
CSTBE0.75-10
CSTBE1-0.5
CSTBE1-1
CSTBE1-1.5
CSTBE1-2
CSTBE1-2.5
CSTBE1-3
CSTBE1-4
CSTBE1-5
CSTBE1-6
CSTBE1-7
CSTBE1-8
CSTBE1-10
CSTBE1.5-0.5
CSTBE1.5-1
CSTBE1.5-1.5
CSTBE1.5-2
CSTBE1.5-2.5
CSTBE1.5-3
CSTBE1.5-4
CSTBE1.5-5
CSTBE1.5-6
CSTBE1.5-7
CSTBE1.5-8
CSTBE1.5-10
CSTBE1.25-0.5
CSTBE1.25-1
CSTBE1.25-1.5
CSTBE1.25-2
CSTBE1.25-2.5
CSTBE1.25-3
CSTBE1.25-4
CSTBE1.25-5
CSTBE1.25-6
CSTBE1.25-7
CSTBE1.25-8
CSTBE1.25-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)
Torsional Angle R Tolerance Angle Tolerance (θ) Shank diameter tolerance (d)

96.48 €

4 giorni 30'40.54451.06Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 1゚40.54451.12Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 1゚30'40.54451.18Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 2゚40.54451.24Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 2゚30'40.54451.3Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 3゚40.54451.36Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 4゚60.54451.77Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 5゚60.54451.96Right Torsion 30±0.02±5′h6

106.42 €

4 giorni 6゚60.54452.16Right Torsion 30±0.02±5′h6

96.48 €

4 giorni 7゚60.54452.36Right Torsion 30±0.02±5′h6

118.12 €

4 giorni 8゚60.54452.55Right Torsion 30±0.02±5′h6

107.59 €

4 giorni 10゚60.54452.95Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 30'60.754451.59Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 1゚60.754451.68Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 1゚30'60.754451.77Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 2゚60.754451.86Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 2゚30'60.754451.95Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 3゚60.754452.05Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 4゚60.754452.23Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 5゚60.754452.42Right Torsion 30±0.02±5′h6

106.42 €

4 giorni 6゚60.754452.61Right Torsion 30±0.02±5′h6

88.88 €

4 giorni 7゚60.754452.8Right Torsion 30±0.02±5′h6

118.12 €

4 giorni 8゚60.754452.99Right Torsion 30±0.02±5′h6

107.59 €

4 giorni 10゚60.754453.37Right Torsion 30±0.02±5′h6

79.30 €

4 giorni 30'614552.08Right Torsion 30±0.02±5′h6

79.30 €

4 giorni 1゚614552.17Right Torsion 30±0.02±5′h6

79.30 €

4 giorni 1゚30'614552.26Right Torsion 30±0.02±5′h6

82.53 €

4 giorni 2゚614552.35Right Torsion 30±0.02±5′h6

82.54 €

4 giorni 2゚30'614552.43Right Torsion 30±0.02±5′h6

82.54 €

4 giorni 3゚614552.52Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 4゚1016603.26Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 5゚1016603.58Right Torsion 30±0.02±5′h6

93.57 €

4 giorni 6゚1016603.9Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 7゚1016604.22Right Torsion 30±0.02±5′h6

118.12 €

4 giorni 8゚1016604.54Right Torsion 30±0.02±5′h6

107.59 €

4 giorni 10゚1016605.2Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 30'101.56553.14Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 1゚101.56553.29Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 1゚30'101.56553.44Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 2゚101.56553.59Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 2゚30'101.56553.74Right Torsion 30±0.02±5′h6

94.14 €

4 giorni 3゚151.56604.41Right Torsion 30±0.02±5′h6

94.14 €

4 giorni 4゚151.56604.89Right Torsion 30±0.02±5′h6

94.14 €

4 giorni 5゚151.56605.37Right Torsion 30±0.02±5′h6

103.50 €

4 giorni 6゚151.56605.85Right Torsion 30±0.02±5′h6

94.14 €

4 giorni 7゚151.56606.33Right Torsion 30±0.02±5′h6

124.55 €

4 giorni 8゚151.56606.82Right Torsion 30±0.02±5′h6

112.86 €

4 giorni 10゚151.56607.8Right Torsion 30±0.02±5′h6

90.95 €

4 giorni 30'81.254552.61Right Torsion 30±0.02±5′h6

90.95 €

4 giorni 1゚81.254552.73Right Torsion 30±0.02±5′h6

90.95 €

4 giorni 1゚30'81.254552.85Right Torsion 30±0.02±5′h6

90.95 €

4 giorni 2゚81.254552.97Right Torsion 30±0.02±5′h6

91.03 €

4 giorni 2゚30'81.256553.09Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 3゚81.256553.21Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 4゚151.256604.42Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 5゚151.256604.91Right Torsion 30±0.02±5′h6

93.57 €

4 giorni 6゚151.256605.4Right Torsion 30±0.02±5′h6

84.79 €

4 giorni 7゚151.256605.89Right Torsion 30±0.02±5′h6

118.12 €

4 giorni 8゚151.256606.38Right Torsion 30±0.02±5′h6

107.59 €

4 giorni 10゚151.256607.38Right Torsion 30±0.02±5′h6

Loading...

Informazioni di base

Type Taper ball work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico