Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.28 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 5 | 4 | 50 | ||
136.28 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 5 | 4 | 50 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 5 | 4 | 50 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 5 | 4 | 50 | ||
136.29 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 5 | 4 | 50 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 6 | 60 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 10 | 6 | 60 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 10 | 6 | 60 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 10 | 6 | 60 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 10 | 6 | 60 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10 | 6 | 60 | ||
117.76 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 10 | 6 | 60 | ||
117.78 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 10 | 6 | 60 | ||
117.78 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 10 | 6 | 60 | ||
117.78 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 10 | 6 | 60 | ||
104.92 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | 6 | 90 | ||
95.64 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 15 | 6 | 90 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 3 | 20 | 6 | 90 | ||
82.24 € | 1 | 6 giorni | 4 | 30 | 6 | 100 | ||
82.26 € | 1 | 6 giorni | 5 | 30 | 6 | 100 | ||
82.27 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | 100 | ||
109.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 7 | 40 | 6 | 120 | ||
123.29 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 120 | ||
150.68 € | 1 | 6 giorni | 9 | 40 | 8 | 120 | ||
171.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 10 | 120 | ||
239.48 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 12 | 120 | ||
307.16 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 12 | 120 | ||
325.31 € | 1 | 6 giorni | 14 | 50 | 12 | 120 | ||
386.19 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | 16 | 150 | ||
396.63 € | 1 | 6 giorni | 16 | 60 | 16 | 150 | ||
508.86 € | 1 | 6 giorni | 18 | 60 | 16 | 150 | ||
550.71 € | 1 | 6 giorni | 20 | 60 | 20 | 150 | ||
946.03 € | 1 | 6 giorni | 25 | 60 | 25 | 160 |
Loading...
work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance D(mm) | -0.02~0 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali