Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GEL2-1.2 |
GEL2-1.3 |
GEL2-1.4 |
GEL2-1.5 |
GEL2-1.6 |
GEL2-1.7 |
GEL2-1.8 |
GEL2-1.9 |
GEL2-2 |
GEL2-2.5 |
GEL2-3 |
GEL2-4 |
GEL2-5 |
GEL2-6 |
GEL2-8 |
GEL2-10 |
GEL2-12 |
GEL2-13 |
GEL2-14 |
GEL2-15 |
GEL2-16 |
GEL2-18 |
GEL2-20 |
GEL2-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 20 | 6 | 120 | |
166.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 20 | 6 | 120 | |
166.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 20 | 6 | 120 | |
166.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 20 | 6 | 120 | |
158.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 20 | 6 | 120 | |
158.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 20 | 6 | 120 | |
158.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 20 | 6 | 120 | |
158.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 20 | 6 | 120 | |
208.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 20 | 6 | 120 | |
197.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 20 | 6 | 120 | |
192.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 30 | 6 | 120 | |
197.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | 6 | 120 | |
222.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 40 | 6 | 150 | |
222.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 40 | 6 | 150 | |
297.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 180 | |
399.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 10 | 200 | |
495.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 50 | 12 | 200 | |
642.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 50 | 12 | 200 | |
680.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 50 | 12 | 200 | |
722.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 60 | 16 | 200 | |
743.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 60 | 16 | 200 | |
958.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 60 | 16 | 200 | |
1,195.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 80 | 20 | 250 | |
1,807.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 80 | 25 | 250 |
Loading...
work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance D(mm) | -0.02~0 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali