• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a 2 taglienti al carburo, foro di ventilazione, standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHES2-4
AHES2-5
AHES2-6
AHES2-7
AHES2-8
AHES2-9
AHES2-10
AHES2-12
AHES2-13
AHES2-14
AHES2-15
AHES2-16
AHES2-18
AHES2-20
AHES2-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance D
(mm)
Shank diameter tolerance d
(mm)

58.67 €

4 giorni 420660 -0.02~0h6

68.44 €

4 giorni 530680 -0.02~0h6

74.97 €

4 giorni 630690 -0.02~0h6

113.44 €

4 giorni 7408100 -0.02~0h6

113.44 €

4 giorni 8408100 -0.02~0h6

160.81 €

4 giorni 94010100 -0.02~0h6

160.81 €

4 giorni 104010100 -0.02~0h6

236.24 €

4 giorni 125012110 -0.02~0h6

272.49 €

4 giorni 135012110 -0.02~0h6

343.25 €

4 giorni 145012110 -0.02~0h6

423.98 €

4 giorni 156016120 -0.02~0h6

444.41 €

4 giorni 166016120 -0.02~0h6

494.69 €

4 giorni 186016140 -0.02~0h6

596.44 €

4 giorni 206020140 -0.02~0h6

898.86 €

4 giorni 256025160 -0.02~0h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico