Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHES4-4 |
AHES4-5 |
AHES4-6 |
AHES4-7 |
AHES4-8 |
AHES4-9 |
AHES4-10 |
AHES4-12 |
AHES4-13 |
AHES4-14 |
AHES4-15 |
AHES4-16 |
AHES4-18 |
AHES4-20 |
AHES4-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.27 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | ||
105.10 € | 1 | 6 giorni | 5 | 30 | 6 | 80 | ||
114.77 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | 90 | ||
138.14 € | 1 | 6 giorni | 7 | 40 | 8 | 100 | ||
138.18 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 8 | 100 | ||
196.15 € | 1 | 6 giorni | 9 | 40 | 10 | 100 | ||
196.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 10 | 100 | ||
287.39 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
329.78 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 12 | 110 | ||
418.11 € | 1 | 6 giorni | 14 | 50 | 12 | 110 | ||
519.38 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | 16 | 120 | ||
541.17 € | 1 | 6 giorni | 16 | 60 | 16 | 120 | ||
603.66 € | 1 | 6 giorni | 18 | 60 | 16 | 140 | ||
728.00 € | 1 | 6 giorni | 20 | 60 | 20 | 140 | ||
1,111.67 € | 1 | 6 giorni | 25 | 60 | 25 | 160 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance D(mm) | 0~+0.02 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali