• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore al carburo serie B

Alesatore al carburo serie B
  • Sconto volumi elevati

Enables mirror finish of machined holes. Machining is possible without following pilot holes.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB0.90
CB0.91
CB0.92
CB0.93
CB0.94
CB0.95
CB0.96
CB0.97
CB0.98
CB0.99
CB1.00
CB1.01
CB1.02
CB1.03
CB1.04
CB1.05
CB1.06
CB1.07
CB1.08
CB1.09
CB1.10
CB1.11
CB1.12
CB1.13
CB1.14
CB1.15
CB1.16
CB1.17
CB1.18
CB1.19
CB1.20
CB1.21
CB1.22
CB1.23
CB1.24
CB1.25
CB1.26
CB1.27
CB1.28
CB1.29
CB1.30
CB1.31
CB1.32
CB1.33
CB1.34
CB1.35
CB1.36
CB1.37
CB1.38
CB1.39
CB1.40
CB1.41
CB1.42
CB1.43
CB1.44
CB1.45
CB1.46
CB1.47
CB1.48
CB1.49
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.920600.90~0.0034

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.9120600.910~0.0034

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.9220600.920~0.0034

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.9320600.930~0.0034

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.9420600.940~0.0034

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.9520600.950~0.0034

79.34 €

Disponibile 4 giorni 0.9620600.960~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 0.9720600.970~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 0.9820600.980~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 0.9920600.990~0.0034

36.17 €

Disponibile 4 giorni 1206010~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0130701.010~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0230701.020~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0330701.030~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0430701.040~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0530701.050~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0630701.060~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0730701.070~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0830701.080~0.0034

41.32 €

Disponibile 4 giorni 1.0930701.090~0.0034

32.99 €

Disponibile 4 giorni 1.130701.10~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1130701.110~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1230701.120~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1330701.130~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1430701.140~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1530701.150~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1630701.160~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1730701.170~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1830701.180~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.1930701.190~0.0034

32.99 €

Disponibile 4 giorni 1.230701.20~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2130701.210~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2230701.220~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2330701.230~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2430701.240~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2530701.250~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2630701.260~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2730701.270~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2830701.280~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.2930701.290~0.0034

32.26 €

Disponibile 4 giorni 1.330701.30~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3130701.310~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3230701.320~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3330701.330~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3430701.340~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3530701.350~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3630701.360~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3730701.370~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3830701.380~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.3930701.390~0.0034

32.26 €

Disponibile 4 giorni 1.430701.40~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4130701.410~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4230701.420~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4330701.430~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4430701.440~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4530701.450~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4630701.460~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4730701.470~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4830701.480~0.0034

38.83 €

Disponibile 4 giorni 1.4930701.490~0.0034

Loading...

Informazioni di base

Shank Type straight shank work material general steel / Resin / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA Grip length B(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico