Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.91 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.915 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.92 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.925 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.93 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.935 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.94 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.945 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.95 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.955 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.96 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.965 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.97 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.975 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.98 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.985 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.99 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.995 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.005 | 20 | 80 | 2.9 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.01 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.015 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.02 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.025 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.03 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.035 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.04 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.045 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.05 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.055 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.06 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.065 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.07 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.075 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.08 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.085 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.09 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.095 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.1 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | 6 giorni | 3.105 | 20 | 80 | 3 | 40 | 0.5 | 4 | ||
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.11 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.115 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.12 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.125 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.13 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | 7 giorni | 3.135 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | ||
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.14 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.145 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | 6 giorni | 3.15 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | ||
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.155 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.16 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.165 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.17 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.175 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.18 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.185 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.19 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.195 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.205 | 20 | 80 | 3.1 | 40 | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali