Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.005 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.01 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.015 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.02 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.025 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.03 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.035 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.04 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.045 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.05 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.055 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.06 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.065 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.07 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.075 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.08 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.085 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.09 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.095 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
41.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.105 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.11 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.115 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.12 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.125 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.135 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.14 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.145 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.15 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.155 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.16 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.165 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.17 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.175 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.18 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.185 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.19 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.195 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
41.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.205 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.21 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.215 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.22 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.225 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.23 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.24 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.245 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.255 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.26 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.265 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.27 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.275 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.28 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.285 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.29 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.295 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
41.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
48.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.305 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Coating Type | TiN | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali