Alesatore ad alta torsione

Alesatore ad alta torsione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made using cobalt HSS for even longer cutting life. Also effective with thermally refined materials of 40 HRC or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH3.50
HH6.50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length T
(mm)
Shank length ℓ2
(mm)
Neck diameter
(mm)
Number of flutes

29.65 €

15.42 €

1 Stesso giorno

Stock

3.52280325 Hole Center3.30~3.002

49.66 €

1 6 giorni 6.5351105356.30~6.003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005
Tool Material Type Cobalt HSS

Supporto tecnico