• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore ad alta torsione MT

Alesatore ad alta torsione MT
  • Sconto volumi elevati

Made using cobalt HSS for even longer cutting life. Also effective with thermally refined materials of 40 HRC or less.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH3.00MT
HH4.00MT
HH5.00MT
HH6.00MT
HH6.01MT
HH6.02MT
HH6.03MT
HH6.04MT
HH6.05MT
HH6.06MT
HH6.07MT
HH6.08MT
HH6.09MT
HH6.10MT
HH6.11MT
HH6.12MT
HH6.13MT
HH6.14MT
HH6.15MT
HH6.16MT
HH6.17MT
HH6.18MT
HH6.19MT
HH6.20MT
HH6.21MT
HH6.22MT
HH6.23MT
HH6.24MT
HH6.25MT
HH6.26MT
HH6.27MT
HH6.28MT
HH6.29MT
HH6.30MT
HH6.31MT
HH6.32MT
HH6.33MT
HH6.34MT
HH6.35MT
HH6.36MT
HH6.37MT
HH6.38MT
HH6.39MT
HH6.40MT
HH6.41MT
HH6.42MT
HH6.43MT
HH6.44MT
HH6.45MT
HH6.46MT
HH6.47MT
HH6.48MT
HH6.49MT
HH6.50MT
HH6.51MT
HH6.52MT
HH6.53MT
HH6.54MT
HH6.55MT
HH6.56MT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter Overall Length L
(mm)
Grip length T
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes Tool Material Type

51.33 €

Disponibile 8 giorni 320MT111030~0.0052Cobalt HSS

51.33 €

Disponibile 8 giorni 422MT111030~0.0052Cobalt HSS

48.17 €

Disponibile 8 giorni 525MT112050~0.0053Cobalt HSS

48.17 €

Disponibile 8 giorni 630MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0130MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0230MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0330MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0430MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0530MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0630MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0730MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0830MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.0930MT113050~0.0053Cobalt HSS

49.17 €

Disponibile 8 giorni 6.130MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1130MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1230MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1330MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1430MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1530MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1630MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1730MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1830MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.1930MT113050~0.0053Cobalt HSS

49.17 €

Disponibile 8 giorni 6.230MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2130MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2230MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2330MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2430MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2530MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2630MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2730MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2830MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.2930MT113050~0.0053Cobalt HSS

49.17 €

Disponibile 8 giorni 6.330MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3130MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3230MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3330MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3430MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3530MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3630MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3730MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3830MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.3930MT113050~0.0053Cobalt HSS

49.17 €

Disponibile 8 giorni 6.430MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4130MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4230MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4330MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4430MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4530MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4630MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4730MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4830MT113050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.4930MT113050~0.0053Cobalt HSS

49.17 €

Disponibile 8 giorni 6.535MT114050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.5135MT114050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.5235MT114050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.5335MT114050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.5435MT114050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.5535MT114050~0.0053Cobalt HSS

57.92 €

8 giorni 6.5635MT114050~0.0053Cobalt HSS

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Taper shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico