Alesatore con perno conico (1 / 50) tagliente dritto

Alesatore con perno conico (1 / 50) tagliente dritto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Alesatore utilizzato per realizzare uno smusso in un foro praticato quando si utilizza un perno conico per tagliare il lavoro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HP7.0

Codice componente
HP7.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.86 €

29.51 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Diameter(mm) 7 Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato
Groove Length(mm) 117 Coating Y/N N/A Groove Shape Tipo dritto
Base Blade Y/N N/A Tip diameter 6.9 Large End Diameter 9.24
shank diameter d(φ mm) 8.0 Overall Length L(mm) 152 Shank length ℓ2(mm) 35
Number of flutes 6 φD position a(mm) 5 Tool Material Type Cobalt HSS

Si trova sulla pagina di Alesatore con perno conico (1 / 50) tagliente dritto, il codice articolo è il seguente: HP7.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HP7.0.

Supporto tecnico