• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore con perno conico (1/50) tagliente a spirale

Alesatore con perno conico (1/50) tagliente a spirale
  • Sconto volumi elevati

Taper Pin Reamer (1/50) Spiral Blade

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP3.0S
HP4.0S
HP5.0S
HP6.0S
HP7.0S
HP8.0S
HP9.0S
HP10.0S
HP11.0S
HP12.0S
HP13.0S
HP14.0S
HP15.0S
HP16.0S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Shank length ℓ2
(mm)
Number of flutes φD position a
(mm)
Tool Material Type

32.51 €

Disponibile 6 giorni 3632.94.164.0852265Cobalt HSS

39.14 €

8 giorni 4763.95.425.01002465Cobalt HSS

48.53 €

Disponibile 8 giorni 5834.96.566.01102765Cobalt HSS

48.01 €

Disponibile 6 giorni 61055.98.008.01353065Cobalt HSS

63.52 €

Disponibile 8 giorni 71176.99.248.01523565Cobalt HSS

77.50 €

Disponibile 6 giorni 81457.910.810.01803565Cobalt HSS

124.84 €

8 giorni 91558.91212.01903565Cobalt HSS

130.61 €

Disponibile 8 giorni 101759.913.412.02154085Cobalt HSS

125.60 €

Disponibile 8 giorni 1117510.8014.312.021540810Cobalt HSS

147.79 €

Disponibile 8 giorni 1219011.815.614.023040810Cobalt HSS

163.70 €

Disponibile 8 giorni 1321012.801714.025545810Cobalt HSS

202.65 €

Disponibile 8 giorni 1421013.801816.025545810Cobalt HSS

233.35 €

Disponibile 8 giorni 1522014.8019.218.027050810Cobalt HSS

259.80 €

Disponibile 8 giorni 1623015.820.418.028050810Cobalt HSS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico