• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore manuale lungo con tagliente a spirale

Alesatore manuale lungo con tagliente a spirale
  • Sconto volumi elevati

Long Handle Reamer Spiral Blade

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL1.0S
HL1.2S
HL1.5S
HL2.0S
HL2.5S
HL3.0S
HL3.0SL
HL3.0SM
HL4.0SL
HL4.0SM
HL4.5S
HL5.0S
HL5.0SM
HL6.0S
HL6.0SL
HL6.0SM
HL7.0S
HL7.0SM
HL8.0S
HL8.0SM
HL9.0S
HL9.0SM
HL10.0S
HL10.0SM
HL11.0S
HL11.0SM
HL12.0S
HL12.0SM
HL13.0S
HL13.0SM
HL14.0S
HL14.0SM
HL15.0S
HL15.0SL
HL15.0SM
HL16.0S
HL16.0SL
HL16.0SM
HL17.0S
HL17.0SM
HL18.0S
HL18.0SM
HL19.0S
HL19.0SM
HL20.0S
HL20.0SM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Shank Type Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length T
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes Tool Material Type

134.69 €

8 giorni 1End Mill Shank403.0804+0.007、+0.0024High-speed steel

147.85 €

Disponibile 8 giorni 1.2End Mill Shank403.0804+0.007、+0.0024High-speed steel

117.22 €

Disponibile 8 giorni 1.5End Mill Shank503.01005+0.007、+0.0024High-speed steel

128.63 €

8 giorni 2End Mill Shank603.01006+0.007、+0.0024High-speed steel

116.71 €

8 giorni 2.5End Mill Shank603.01007+0.007、+0.0024High-speed steel

99.10 €

8 giorni 3straight shank603.01008+0.007、+0.0026High-speed steel

115.19 €

8 giorni 3straight shank1003.01408+0.007、+0.0026High-speed steel

102.68 €

Disponibile 8 giorni 3straight shank803.01208+0.007、+0.0026High-speed steel

115.19 €

8 giorni 4straight shank1004.01408+0.009、+0.0046High-speed steel

124.20 €

Disponibile 8 giorni 4straight shank804.01208+0.009、+0.0046High-speed steel

124.20 €

Disponibile 8 giorni 4.5straight shank804.51209+0.009、+0.0046High-speed steel

108.12 €

8 giorni 5straight shank1005.01409+0.009、+0.0046High-speed steel

116.04 €

Disponibile 8 giorni 5straight shank1205.01609+0.009、+0.0046High-speed steel

102.49 €

Disponibile 8 giorni 6straight shank1006.015010+0.009、+0.0046High-speed steel

145.96 €

Disponibile 8 giorni 6straight shank1506.020010+0.009、+0.0046High-speed steel

107.26 €

Disponibile 8 giorni 6straight shank1206.016010+0.009、+0.0046High-speed steel

115.19 €

8 giorni 7straight shank1207.016011+0.012、+0.0066High-speed steel

144.71 €

8 giorni 7straight shank1507.020011+0.012、+0.0066High-speed steel

129.65 €

8 giorni 8straight shank1508.020012+0.012、+0.0066High-speed steel

165.40 €

Disponibile 8 giorni 8straight shank2008.025012+0.012、+0.0066High-speed steel

148.12 €

8 giorni 9straight shank1509.020013+0.012、+0.0066High-speed steel

176.33 €

Disponibile 8 giorni 9straight shank2009.025013+0.012、+0.0066High-speed steel

164.87 €

Disponibile 8 giorni 10straight shank15010.020014+0.012、+0.0066High-speed steel

196.10 €

Disponibile 8 giorni 10straight shank20010.025014+0.012、+0.0066High-speed steel

181.11 €

8 giorni 11straight shank15011.020015+0.015、+0.0076High-speed steel

207.10 €

8 giorni 11straight shank20011.025015+0.015、+0.0076High-speed steel

186.02 €

Disponibile 8 giorni 12straight shank15012.020015+0.015、+0.0076High-speed steel

217.64 €

Disponibile 8 giorni 12straight shank20012.025015+0.015、+0.0076High-speed steel

196.69 €

8 giorni 13straight shank15013.020016+0.015、+0.0078High-speed steel

238.98 €

Disponibile 8 giorni 13straight shank20013.025016+0.015、+0.0078High-speed steel

215.61 €

8 giorni 14straight shank15014.020017+0.015、+0.0078High-speed steel

249.78 €

Disponibile 8 giorni 14straight shank20014.025017+0.015、+0.0078High-speed steel

234.47 €

Disponibile 8 giorni 15straight shank15015.020018+0.015、+0.0078High-speed steel

396.30 €

8 giorni 15straight shank25015.030018+0.015、+0.0078High-speed steel

277.48 €

8 giorni 15straight shank20015.025018+0.015、+0.0078High-speed steel

246.25 €

Disponibile 8 giorni 16straight shank15016.020019+0.015、+0.0078High-speed steel

415.74 €

Disponibile 8 giorni 16straight shank25016.030019+0.015、+0.0078High-speed steel

285.86 €

Disponibile 8 giorni 16straight shank20016.025019+0.015、+0.0078High-speed steel

294.89 €

Disponibile 8 giorni 17straight shank20017.025020+0.015、+0.0078High-speed steel

439.24 €

Disponibile 8 giorni 17straight shank25017.030020+0.015、+0.0078High-speed steel

303.47 €

Disponibile 8 giorni 18straight shank20018.025021+0.015、+0.0078High-speed steel

451.49 €

8 giorni 18straight shank25018.030021+0.015、+0.0078High-speed steel

311.78 €

8 giorni 19straight shank20019.025021+0.017、+0.0088High-speed steel

476.36 €

Disponibile 8 giorni 19straight shank25019.030021+0.017、+0.0088High-speed steel

346.41 €

8 giorni 20straight shank20020.025022+0.017、+0.0088High-speed steel

488.47 €

8 giorni 20straight shank25020.030022+0.017、+0.0088High-speed steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA Groove Shape Spiral
Base Blade Y/N NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico