Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32 (Codici componente)

Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32
  • Sconto volumi elevati
Tipo standard JIS, HT110, utensile di tornitura diritto con tagliente asimmetrico, tipo 31 (destrimano) / tipo 32 (mancino).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31-1-HT110
31-1-HT120
31-1-ST120
31-1-UT120
31-2-HT110
31-2-HT120
31-2-ST120
31-2-UT120
31-3-HT110
31-3-HT120
31-3-ST120
31-3-UT120
32-1-HT110
32-1-HT120
32-1-ST120
32-1-UT120
32-2-HT110
32-2-HT120
32-2-ST120
32-2-UT120
32-3-HT110
32-3-HT120
32-3-ST120
32-3-UT120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JIS Standard Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Selfishly Tip Size A Tip Size B Tip Size C

20.53 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)13HT1101001301-1Right-hand1393

20.53 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)13HT1201001301-1Right-hand1393

20.53 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)13ST1201001301-1Right-hand1393

20.53 €

1 Disponibile 5 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)13UT1201001301-1Right-hand1393

28.84 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)16HT1101201601-2Right-hand16114

28.84 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)16HT1201201601-2Right-hand16114

28.84 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)16ST1201201601-2Right-hand16114

28.84 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)16UT1201201601-2Right-hand16114

43.68 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)19HT1101401901-3Right-hand19135

43.68 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)19HT1201401901-3Right-hand19135

43.68 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)19ST1201401901-3Right-hand19135

43.68 €

10 13 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)19UT1201401901-3Right-hand19135

20.53 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)13HT1101001301-1Left-hand1393

20.53 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)13HT1201001301-1Left-hand1393

20.53 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)13ST1201001301-1Left-hand1393

20.53 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)13UT1201001301-1Left-hand1393

28.84 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)16HT1101201601-2Left-hand16114

28.84 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)16HT1201201601-2Left-hand16114

28.84 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)16ST1201201601-2Left-hand16114

28.84 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)16UT1201201601-2Left-hand16114

43.68 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)19HT1101401901-3Left-hand19135

43.68 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)19HT1201401901-3Left-hand19135

43.68 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)19ST1201401901-3Left-hand19135

43.68 €

10 13 giorni 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left)19UT1201401901-3Left-hand19135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Tip Size r 0.5 Number Contained In A Packet 1

Supporto tecnico