• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31-0-HT105

Codice componente
31-0-HT105
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JIS Standard Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Selfishly Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

-

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10HT105801001-0Right-hand10630.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carbide bit Number Contained In A Packet 1

Si trova sulla pagina di Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32, il codice articolo è il seguente: 31-0-HT105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31-0-HT105.

Tipologia prodotto

Codice componente
31-0-HT110
31-0-HT120
31-0-ST110
31-0-ST120
31-0-UT110
31-0-UT120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JIS Standard Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Selfishly Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

15.32 €

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10HT110801001-0Right-hand10630.3

-

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10HT120801001-0Right-hand10630.3

-

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10ST110801001-0Right-hand10630.3

-

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10ST120801001-0Right-hand10630.3

-

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10UT110801001-0Right-hand10630.3

-

89 giorni 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)10UT120801001-0Right-hand10630.3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico