Codice articolo del costruttore: 31-2-HT110
Marca: HICUT
Prezzo: 28.84 €
Tempi di consegna: 13 giorni
JIS Standard: 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right)
Shank size W: 16 mm
Material: HT110
Shank size L: 120 mm
Shank size H: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
31-2-HT110
Codice componente
|
---|
31-2-HT110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 10 | 13 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 |
Loading...
Product Type | Punta in carburo | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32, il codice articolo è il seguente: 31-2-HT110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31-2-HT110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
31-1-HT120 |
31-1-ST120 |
31-1-UT120 |
31-2-HT120 |
31-2-ST120 |
31-2-UT120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 10 | 13 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | HT120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | ||
20.53 € | 10 | 13 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | ST120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | ||
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | |
28.84 € | 10 | 13 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | ||
28.84 € | 10 | 13 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | ||
28.84 € | 10 | 13 giorni | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | UT120 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 |