• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32 (Codici componente)

Inserto dritto asimmetrico standard JIS, tipo 31, tipo 32
  • Sconto volumi elevati
Tipo standard JIS, HT110, utensile di tornitura diritto con tagliente asimmetrico, tipo 31 (destrimano) / tipo 32 (mancino).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JIS Standard Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Selfishly Tip Size A Tip Size B Tip Size C

Loading...

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Tip Size r 0.5 Number Contained In A Packet 1

Supporto tecnico