Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43-0-HT120 |
43-0-UT120 |
43-1-HT110 |
43-1-HT120 |
43-1-ST120 |
43-2-HT120 |
43-2-ST110 |
43-2-ST120 |
43-2-UT110 |
43-2-UT120 |
43-3-HT110 |
43-3-HT120 |
43-3-ST110 |
43-3-UT110 |
43-3-UT120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Shank size E | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | HT120 | 80 | 10 | 08-1 | 10 | 3 | 8 | 3 | |
16.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | UT120 | 80 | 10 | 08-1 | 10 | 3 | 8 | 3 | |
14.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | HT110 | 100 | 16 | 08-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | |
15.23 € | 10 | 13 giorni | 10 | HT120 | 100 | 16 | 08-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | ||
14.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | ST120 | 100 | 16 | 08-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | |
17.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | HT120 | 120 | 19 | 08-1 | 17 | 3 | 8 | 3 | |
17.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | ST110 | 120 | 19 | 08-1 | 17 | 3 | 8 | 3 | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | ST120 | 120 | 19 | 08-1 | 17 | 3 | 8 | 3 | |
17.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | UT110 | 120 | 19 | 08-1 | 17 | 3 | 8 | 3 | |
17.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 13 | UT120 | 120 | 19 | 08-1 | 17 | 3 | 8 | 3 | |
21.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | HT110 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 | |
26.28 € | 10 | 5 giorni | 16 | HT120 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 | ||
24.51 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 16 | ST110 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 | |
24.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | UT110 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 | |
22.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | UT120 | 140 | 22 | 08-3 | 20 | 4 | 13 | 4 |
Loading...
JIS Standard | Type 43 punching tool (Right) | Product Type | Punta in carburo | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Shank size E
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali