Inserti per torrette

Inserti per torrette
Utensile a scatola per tornio a torretta.
Materiali: H2, HT110, ST120, UT120, UT140, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8.0-50-BOX-HT110
8.0-50-BOX-ST120
8.0-50-BOX-UT120
8.0-50-BOX-UT140
9.5-50-BOX-HT110
9.5-50-BOX-ST120
9.5-50-BOX-UT120
9.5-50-BOX-UT140
13.0-65-BOX-HT110
13.0-65-BOX-ST120
13.0-65-BOX-UT140
13.0-90-BOX-UT120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B Tip Size C

28.09 €

10 13 giorni 8HT1105084813

21.29 €

10 13 giorni 8ST1205084813

21.29 €

10 13 giorni 8UT1205084813

28.09 €

10 13 giorni 8UT1405084813

30.91 €

10 13 giorni 9.5HT110509.549.513

23.61 €

10 13 giorni 9.5ST120509.549.513

23.61 €

10 13 giorni 9.5UT120509.549.513

30.91 €

10 13 giorni 9.5UT140509.549.513

44.43 €

10 13 giorni 13HT110651351315

44.43 €

10 13 giorni 13ST120651351315

44.43 €

10 13 giorni 13UT140651351315

59.60 €

10 13 giorni 13UT120901351319

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Box Tool Bits for Turret Product Type Punta in carburo Selfishly No-Hand Insert

Supporto tecnico