Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank size W (mm) | Material | Shank size H (mm) | Selfishly | Tip Size B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | H2 | 6.4 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | HT110 | 6.4 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | ST120 | 6.4 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | UT120 | 6.4 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | UT140 | 6.4 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | H2 | 6.4 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | HT110 | 6.4 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | ST120 | 6.4 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | UT120 | 6.4 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | UT140 | 6.4 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | H2 | 7 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | HT110 | 7 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | ST120 | 7 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | UT120 | 7 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | UT140 | 7 | Left-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | H2 | 7 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | HT110 | 7 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | ST120 | 7 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | UT120 | 7 | Right-hand | 2 | ||
32.57 € | 10 | 13 giorni | 7 | UT140 | 7 | Right-hand | 2 | ||
23.69 € | 10 | 13 giorni | 8 | H2 | 8 | Shared with Left/Right | 3 | ||
23.69 € | 10 | 13 giorni | 8 | HT110 | 8 | Shared with Left/Right | 3 | ||
29.58 € | 10 | 13 giorni | 8 | ST120 | 8 | Shared with Left/Right | 3 | ||
23.69 € | 10 | 13 giorni | 8 | UT120 | 8 | Shared with Left/Right | 3 | ||
29.58 € | 10 | 13 giorni | 8 | UT140 | 8 | Shared with Left/Right | 3 | ||
25.10 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | H2 | 9.5 | Shared with Left/Right | 3 | ||
25.10 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | HT110 | 9.5 | Shared with Left/Right | 3 | ||
32.32 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | ST120 | 9.5 | Shared with Left/Right | 3 | ||
25.10 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | UT120 | 9.5 | Shared with Left/Right | 3 | ||
32.32 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | UT140 | 9.5 | Shared with Left/Right | 3 | ||
7.94 € | 10 | 13 giorni | 10 | FXR20 | 10 | Shared with Left/Right | 3 | ||
25.10 € | 10 | 13 giorni | 10 | H2 | 10 | Shared with Left/Right | 3 | ||
25.10 € | 10 | 13 giorni | 10 | HT110 | 10 | Shared with Left/Right | 3 | ||
32.32 € | 10 | 13 giorni | 10 | ST120 | 10 | Shared with Left/Right | 3 | ||
25.10 € | 10 | 13 giorni | 10 | UT120 | 10 | Shared with Left/Right | 3 | ||
32.32 € | 10 | 13 giorni | 10 | UT140 | 10 | Shared with Left/Right | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 giorni | 12 | H2 | 12 | Shared with Left/Right | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 giorni | 12 | HT110 | 12 | Shared with Left/Right | 3 | ||
37.21 € | 10 | 13 giorni | 12 | ST120 | 12 | Shared with Left/Right | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 giorni | 12 | UT120 | 12 | Shared with Left/Right | 3 | ||
37.21 € | 10 | 13 giorni | 12 | UT140 | 12 | Shared with Left/Right | 3 |
Loading...
JIS Standard | Precise Automatic Lathe Tool - External Cutting Type | Product Type | Punta in carburo | Shank size L(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Size A | 3 | Tip Size C | 20 |
Configura
Proprietà di base
Shank size W(mm)
Material
Shank size H(mm)
Selfishly
Tip Size B
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali