Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank size W (mm) | Material | Shank size H (mm) | Tip Size A | Tip Size B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.53 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | HT110 | 6.4 | 2 | 6.4 | ||
27.53 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | ST120 | 6.4 | 2 | 6.4 | ||
27.53 € | 10 | 13 giorni | 6.4 | UT120 | 6.4 | 2 | 6.4 | ||
28.84 € | 10 | 13 giorni | 7 | HT110 | 7 | 2 | 7 | ||
28.84 € | 10 | 13 giorni | 7 | ST120 | 7 | 2 | 7 | ||
28.84 € | 10 | 13 giorni | 7 | UT120 | 7 | 2 | 7 | ||
17.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | H2 | 8 | 2 | 8 | |
17.97 € | 10 | 13 giorni | 8 | HT110 | 8 | 2 | 8 | ||
23.95 € | 10 | 13 giorni | 8 | ST120 | 8 | 2 | 8 | ||
17.97 € | 10 | 13 giorni | 8 | UT120 | 8 | 2 | 8 | ||
21.13 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | H2 | 9.5 | 3 | 9.5 | ||
21.13 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | HT110 | 9.5 | 3 | 9.5 | ||
27.11 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | ST120 | 9.5 | 3 | 9.5 | ||
21.13 € | 10 | 13 giorni | 9.5 | UT120 | 9.5 | 3 | 9.5 | ||
21.13 € | 10 | 13 giorni | 10 | H2 | 10 | 3 | 10 | ||
27.11 € | 10 | 13 giorni | 10 | ST120 | 10 | 3 | 10 | ||
25.46 € | 10 | 13 giorni | 12 | H2 | 12 | 3 | 12 | ||
25.46 € | 10 | 13 giorni | 12 | HT110 | 12 | 3 | 12 | ||
32.20 € | 10 | 13 giorni | 12 | ST120 | 12 | 3 | 12 | ||
25.46 € | 10 | 13 giorni | 12 | UT120 | 12 | 3 | 12 |
Loading...
JIS Standard | Precise Automatic Lathe Tool - Flat Type | Product Type | Punta in carburo | Shank size L(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | No-Hand Insert | Tip Size C | 15 |
Configura
Proprietà di base
Shank size W(mm)
Material
Shank size H(mm)
Tip Size A
Tip Size B
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali