Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DIXI7623-2.0 |
DIXI7623-3.0 |
DIXI7623-4.0 |
DIXI7623-5.0 |
DIXI7623-6.0 |
DIXI7623-8.0 |
DIXI7623-10.0 |
DIXI7623-12.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter (D) | Overall Length (L) | Groove Length (l) | Diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 3 | 0.2 | 38 | 3 | e8 | |
54.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 3 | 0.3 | 38 | 5 | e8 | |
68.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 0.4 | 50 | 6 | e8 | |
78.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 5 | 0.5 | 50 | - | h5 | |
99.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 6 | 0.6 | 57 | - | h5 | |
91.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 8 | 0.8 | 63 | - | h5 | |
127.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | 1.0 | 72 | - | h5 | |
155.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 12 | 1.2 | 73 | - | h5 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 90 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
Shank diameter tolerance | h5 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter(d)
Tip diameter(D)
Overall Length(L)
Groove Length(l)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali