• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Svasatore gambo dritto, HSS, senza rivestimento 90°

Svasatore gambo dritto, HSS, senza rivestimento 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6277-4.3
6277-5.0
6277-5.3
6277-5.8
6277-6.0
6277-6.3
6277-7.0
6277-7.3
6277-8.0
6277-8.3
6277-9.4
6277-10.0
6277-10.4
6277-11.5
6277-12.4
6277-13.4
6277-15.0
6277-16.5
6277-19.0
6277-20.5
6277-23.0
6277-25.0
6277-37.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range Shank diameter tolerance

25.97 €

4 giorni 4.3M2.041.3401.3~4.3h9

24.88 €

4 giorni 5-41.5401.5~5.0h9

25.97 €

4 giorni 5.3M2.541.5401.5~5.3h9

25.98 €

4 giorni 5.8-51.5451.5~5.8h9

25.98 €

4 giorni 6-51.5451.5 to 6.0h9

25.98 €

4 giorni 6.3M3.051.5451.5~6.3h9

30.30 €

6 giorni 7-61.8501.8~7.0h9

30.31 €

4 giorni 7.3M3.561.8501.8~7.3h9

30.33 €

4 giorni 8-62.0502.0 to 8.0h9

31.42 €

4 giorni 8.3M4.062.0502.0~8.3h9

36.83 €

4 giorni 9.4-62.2502.2~9.4h9

36.83 €

4 giorni 10-62.5502.5~10.0h9

37.92 €

Disponibile 4 giorni 10.4M5.062.5502.5~10.0h9

39.06 €

4 giorni 11.5-82.8562.8~11.5h9

40.17 €

4 giorni 12.4M6.082.8562.8~12.4h9

45.64 €

Disponibile 4 giorni 13.4-82.9562.9~13.4h9

44.58 €

Disponibile 4 giorni 15-103.2603.2~15.0h9

45.69 €

Disponibile 4 giorni 16.5M8.0103.2603.2~16.5h9

61.95 €

4 giorni 19-103.5633.5~19.0h9

63.08 €

4 giorni 20.5M10.0103.5633.5~20.5h9

82.60 €

6 giorni 23-103.8673.8~23.0h9

83.75 €

4 giorni 25M12.0103.8673.8~25.0h9

97.41 €

4 giorni 37-124.8904.8~37.0h9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico