Svasatore gambo dritto, HSS, con rivestimento TiN 90°

Svasatore gambo dritto, HSS, con rivestimento TiN 90°
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
6277-4.3TG
6277-5.0TG
6277-5.3TG
6277-5.8TG
6277-6.0TG
6277-6.3TG
6277-7.0TG
6277-7.3TG
6277-8.3TG
6277-9.4TG
6277-10.0TG
6277-10.4TG
6277-11.5TG
6277-12.4TG
6277-13.4TG
6277-15.0TG
6277-16.5TG
6277-19.0TG
6277-20.5TG
6277-23.0TG
6277-25.0TG
6277-37.0TG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range

39.62 €

1 6 giorni 4.3M2.041.3401.3~4.3

39.62 €

1 6 giorni 5-41.5401.5~5.0

39.62 €

1 6 giorni 5.3M2.541.5401.5~5.3

39.62 €

1 8 giorni 5.8-51.5451.5~5.8

37.15 €

1 6 giorni 6-51.5451.5 to 6.0

39.62 €

1 6 giorni 6.3M3.051.5451.5~6.3

44.57 €

1 10 giorni 7-61.8501.8~7.0

44.58 €

1 8 giorni 7.3M3.561.8501.8~7.3

44.60 €

1 6 giorni 8.3M4.062.0502.0~8.3

50.79 €

1 6 giorni 9.4-62.2502.2~9.4

50.79 €

1 8 giorni 10-62.5502.5~10.0

52.02 €

1 9 giorni 10.4M5.062.5502.5~10.0

57.03 €

1 6 giorni 11.5-82.8562.8~11.5

57.07 €

1 6 giorni 12.4M6.082.8562.8~12.4

69.48 €

1 6 giorni 13.4-82.9562.9~13.4

69.51 €

1 6 giorni 15-103.2603.2~15.0

76.97 €

1 6 giorni 16.5M8.0103.2603.2~16.5

94.29 €

1 6 giorni 19-103.5633.5~19.0

104.23 €

1 7 giorni 20.5M10.0103.5633.5~20.5

126.53 €

1 6 giorni 23-103.8673.8~23.0

129.05 €

1 6 giorni 25M12.0103.8673.8~25.0

161.61 €

1 6 giorni 37-124.8904.8~37.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight Shank diameter tolerance h9

Supporto tecnico