• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Svasatore gambo dritto, HSS, rivestimento DLC 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6277-6.3DC
6277-8.3DC
6277-10.4DC
6277-12.4DC
6277-16.5DC
6277-20.5DC
6277-25.0DC
6277-37.0DC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range Shank diameter tolerance

42.23 €

4 giorni 6.3M3.051.5451.5~6.3h9

49.84 €

4 giorni 8.3M4.062.0502.0~8.3h9

58.51 €

Disponibile 4 giorni 10.4M5.062.5502.5~10.4h9

64.01 €

Disponibile 4 giorni 12.4M6.082.8562.8~12.4h9

76.03 €

Disponibile 4 giorni 16.5M8.0103.2603.2~16.5h9

102.07 €

4 giorni 20.5M10.0103.5633.5~20.5h9

103.13 €

6 giorni 25M12.0103.8673.8~25.0h9

166.53 €

6 giorni 37-124.8904.8~37.0h9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type DLC Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico