Set di svasatori senza rivestimento, 6 coppie【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6277-6SET

Codice componente
6277-6SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

253.83 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5,6,8,10 Tip diameter(d) 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 Overall Length(l) 45,50,56,60,63
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5 Shank diameter tolerance h9

Si trova sulla pagina di Set di svasatori senza rivestimento, 6 coppie, il codice articolo è il seguente: 6277-6SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6277-6SET.

Supporto tecnico