• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di svasatori con rivestimento TiAlN, 6 coppie【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6277-AL-6SET

Codice componente
6277-AL-6SET
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank diameter tolerance

199.88 €

6 Pezzi per confezione

4 giorni h9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium / Copper / Resin Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available
Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available Coating Type TiAlN
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5,6,8,10 Tip diameter(d) 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 Overall Length(l) 45,50,56,60,63
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5

Si trova sulla pagina di Set di svasatori con rivestimento TiAlN, 6 coppie, il codice articolo è il seguente: 6277-AL-6SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6277-AL-6SET.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico