• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di svasatori con rivestimento TiN, 4 coppie【4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6277-TG-4SET

Codice componente
6277-TG-4SET
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank diameter tolerance

296.90 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni h9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 16.5,20.5,25.0,37.0
work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available
Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available Coating Type TiN
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M8.0,M10.0,M12.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 10,12 Tip diameter(d) 3.2,3.5,3.8,4.8 Overall Length(l) 60,63,67,90
Chamfering bore diameter range 3.2~16.5,3.5~20.5,3.8~25.0,4.8~37.0

Si trova sulla pagina di Set di svasatori con rivestimento TiN, 4 coppie, il codice articolo è il seguente: 6277-TG-4SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6277-TG-4SET.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico