Svasatore gambo dritto, HSS, senza rivestimento 60°

Svasatore gambo dritto, HSS, senza rivestimento 60°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6276-6.3

Codice componente
6276-6.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.48 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip Angle (θ) 60 Blade diameter (D)(mm) 6.3
work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Number of flutes 3-Flute Shank Type Straight Shank diameter(d) 5
Tip diameter(d) 1.6 Overall Length(l) 45 Chamfering bore diameter range 1.6~6.3
Shank diameter tolerance h9

Si trova sulla pagina di Svasatore gambo dritto, HSS, senza rivestimento 60°, il codice articolo è il seguente: 6276-6.3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6276-6.3.

Supporto tecnico