Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.81 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 2 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 42 | Sharp Edge | ||
65.86 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 2 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 42 | Sharp Edge | ||
152.13 € | 1 | 6 giorni | 25.4 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 25 | 120 | C plane | ||
72.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 35 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 12 | 85 | C plane | |
53.92 € | 1 | 10 giorni | 6.35 | 16 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 8 | 54 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 6 giorni | 3.18 | 10 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 1.59 | 4 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 42 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 2.5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 42 | Sharp Edge | ||
286.13 € | 1 | 6 giorni | 31.75 | 60 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 32 | 130 | C plane | ||
63.87 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 2.5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 42 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 2.5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 42 | Sharp Edge | ||
63.87 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 4 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
45.95 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
58.90 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 4 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
58.90 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 4 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
42.97 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 8 giorni | 2.2 | 5 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 7 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
42.97 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 7 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 7 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 10 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 10 giorni | 2.9 | 10 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
117.62 € | 1 | 6 giorni | 19.05 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 20 | 110 | C plane | ||
65.05 € | 1 | 6 giorni | 9.53 | 25 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 10 | 63 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 6 giorni | 4.76 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
58.90 € | 1 | 7 giorni | 2.38 | 7 | Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 45 | Sharp Edge | ||
36.01 € | 1 | 10 giorni | 3 | 10 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 3.1 | 10 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 3.2 | 10 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 3.3 | 10 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 3.4 | 10 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 48 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 3.6 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
36.01 € | 1 | 10 giorni | 4 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 4.2 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
36.01 € | 1 | 10 giorni | 4.5 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 4.9 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
119.59 € | 1 | 6 giorni | 15.88 | 40 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 16 | 92 | C plane | ||
54.01 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | 20 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 8 | 58 | Sharp Edge | ||
48.94 € | 1 | 6 giorni | 3.97 | 12 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 50 | Sharp Edge | ||
36.01 € | 1 | 10 giorni | 5 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 5.2 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | ||
29.66 € 16.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.4 | 14 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 52 | Sharp Edge | |
36.01 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 16 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 54 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 5.6 | 16 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 54 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 giorni | 5.7 | 16 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 6 | 54 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 | Center Hole | None |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali