Codice articolo del costruttore: 2LF-3.1
Marca: FUKUDA
Prezzo: 55.91 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Blade diameter (D): 3.1 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 53 mm
Blade tip shape: Sharp Edge
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2LF-3.1
Codice componente
|
---|
2LF-3.1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.91 € | 1 | 10 giorni | 3.1 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Center Hole | None |
Si trova sulla pagina di Fresa 3S, tagliente lungo a 2 tagli, il codice articolo è il seguente: 2LF-3.1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2LF-3.1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2LF-10.3 |
2LF-10.4 |
2LF-10.5 |
2LF-3.2 |
2LF-3.3 |
2LF-3.4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.16 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 40 | 12 | 79 | C plane | ||
79.16 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | 40 | 12 | 79 | C plane | ||
79.26 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 45 | 12 | 91 | C plane | ||
55.91 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 8 giorni | 3.3 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 7 giorni | 3.4 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge |