Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
44.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
56.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
44.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
56.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 30 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
44.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
56.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.5 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
44.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 30 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
63.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 35 | 6 | 120 | Sharp Edge | |
51.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 35 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
63.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 40 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
51.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 40 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
77.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9.5 | 40 | 8 | 150 | Sharp Edge | |
55.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | 10 | 150 | Sharp Edge | |
88.14 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
70.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 11 | 45 | 10 | 150 | C plane | |
88.14 € | 1 | 10 giorni | 11.5 | 45 | 10 | 150 | C plane | ||
71.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 45 | 12 | 150 | C plane | |
112.28 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
89.26 € | 1 | 10 giorni | 13 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
112.36 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
89.26 € | 1 | 6 giorni | 14 | 50 | 12 | 150 | C plane | ||
93.63 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
107.63 € | 1 | 10 giorni | 15 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
104.04 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 55 | 12 | 180 | C plane | ||
118.19 € | 1 | 6 giorni | 16 | 55 | 16 | 180 | C plane | ||
120.07 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
97.03 € | 1 | 10 giorni | 17 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
120.12 € | 1 | 10 giorni | 17.5 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
97.08 € | 1 | 6 giorni | 18 | 60 | 16 | 180 | C plane | ||
139.92 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
113.42 € | 1 | 6 giorni | 19 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
139.97 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 65 | 16 | 200 | C plane | ||
114.09 € | 1 | 10 giorni | 20 | 65 | 20 | 200 | C plane | ||
136.04 € | 1 | 6 giorni | 21 | 70 | 20 | 200 | C plane | ||
136.14 € | 1 | 6 giorni | 22 | 70 | 20 | 200 | C plane | ||
167.35 € | 1 | 6 giorni | 23 | 75 | 20 | 250 | C plane | ||
167.45 € | 1 | 6 giorni | 24 | 75 | 20 | 250 | C plane | ||
176.82 € | 1 | 6 giorni | 25 | 80 | 25 | 250 | C plane | ||
197.09 € | 1 | 6 giorni | 26 | 80 | 25 | 250 | C plane | ||
228.25 € | 1 | 6 giorni | 27 | 85 | 25 | 250 | C plane | ||
228.40 € | 1 | 6 giorni | 28 | 85 | 25 | 250 | C plane | ||
274.59 € | 1 | 6 giorni | 29 | 100 | 25 | 250 | C plane | ||
274.70 € | 1 | 6 giorni | 30 | 100 | 25 | 250 | C plane | ||
318.87 € | 1 | 6 giorni | 32 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
388.73 € | 1 | 6 giorni | 33 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
388.89 € | 1 | 6 giorni | 34 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
389.04 € | 1 | 6 giorni | 35 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
432.41 € | 1 | 6 giorni | 36 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
473.67 € | 1 | 6 giorni | 38 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
531.65 € | 1 | 6 giorni | 40 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
532.01 € | 1 | 6 giorni | 42 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
708.71 € | 1 | 6 giorni | 44 | 100 | 32 | 300 | C plane | ||
743.39 € | 1 | 6 giorni | 45 | 120 | 42 | 300 | C plane | ||
743.65 € | 1 | 6 giorni | 46 | 120 | 42 | 300 | C plane | ||
925.64 € | 1 | 6 giorni | 48 | 120 | 42 | 300 | C plane | ||
926.21 € | 1 | 6 giorni | 50 | 120 | 42 | 300 | C plane |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Center Hole | None |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali