Fresa 3S, a 4 tagli (tagliente standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
4SF-1/1
4SF-1/2
4SF-1/4
4SF-1/8
4SF-1.1/4
4SF-3/4
4SF-3/8
4SF-3/16
4SF-3.0
4SF-3.1
4SF-3.2
4SF-3.3
4SF-3.4
4SF-3.5
4SF-3.6
4SF-3.7
4SF-3.8
4SF-3.9
4SF-4.0
4SF-4.1
4SF-4.3
4SF-4.4
4SF-4.5
4SF-4.6
4SF-4.7
4SF-4.8
4SF-4.9
4SF-5/8
4SF-5/16
4SF-5/32
4SF-5.0
4SF-5.1
4SF-5.2
4SF-5.3
4SF-5.4
4SF-5.5
4SF-5.6
4SF-5.7
4SF-5.8
4SF-5.9
4SF-6.0
4SF-6.1
4SF-6.2
4SF-6.3
4SF-6.4
4SF-6.5
4SF-6.6
4SF-6.7
4SF-6.8
4SF-6.9
4SF-7/8
4SF-7/16
4SF-7/32
4SF-7.0
4SF-7.1
4SF-7.2
4SF-7.3
4SF-7.4
4SF-7.5
4SF-7.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

134.15 €

1 8 giorni 25.45525125C plane

68.21 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7391289C plane

40.62 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3520858Sharp Edge

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1813651Sharp Edge

251.55 €

1 6 giorni 31.756532135C plane

134.61 €

1 6 giorni 19.055020115C plane

44.82 €

1 Disponibile 6 giorni 9.53301067Sharp Edge

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 4.7618656Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 10 giorni 313651Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 3.113651Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.213651Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.313651Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.413651Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 6 giorni 3.516654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 3.616654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.716654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.816654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 3.916654Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 6 giorni 416654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.116654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.316654Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.416654Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 10 giorni 4.518656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.618656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 4.718656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 4.818656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 4.918656Sharp Edge

123.08 €

1 6 giorni 15.88451697C plane

40.62 €

1 Disponibile 6 giorni 7.9425862Sharp Edge

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9716654Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 6 giorni 518656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 5.118656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 5.218656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 6 giorni 5.318656Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 5.418656Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 10 giorni 5.520658Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 5.620658Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 5.720658Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 5.820658Sharp Edge

33.96 €

1 Disponibile 10 giorni 5.920658Sharp Edge

26.53 €

1 Disponibile 10 giorni 620658Sharp Edge

37.25 €

1 Disponibile 10 giorni 6.120658Sharp Edge

37.25 €

1 Disponibile 10 giorni 6.220858Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 6.320858Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 6.420858Sharp Edge

29.89 €

1 Disponibile 10 giorni 6.522860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 6.622860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 10 giorni 6.722860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 10 giorni 6.822860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 10 giorni 6.922860Sharp Edge

133.38 €

1 6 giorni 22.235020115C plane

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 11.11321277C plane

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5620658Sharp Edge

29.89 €

1 Disponibile 8 giorni 722860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 7.122860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 10 giorni 7.222860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 7.322860Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 7.422860Sharp Edge

29.89 €

1 Disponibile 10 giorni 7.525862Sharp Edge

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni 7.625862Sharp Edge

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Center Hole Available

Supporto tecnico