Fresa 3S, a 6 tagli (tagliente standard) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
6SF-50-32
6SF-50-42
6SF-51-32
6SF-51-42
6SF-52-32
6SF-52-42
6SF-53-32
6SF-53-42
6SF-54-32
6SF-54-42
6SF-55-32
6SF-55-42
6SF-56-32
6SF-56-42
6SF-57-32
6SF-57-42
6SF-58-32
6SF-58-42
6SF-59-32
6SF-59-42
6SF-60-32
6SF-60-42
6SF-61-32
6SF-61-42
6SF-62-32
6SF-62-42
6SF-63-32
6SF-63-42
6SF-64-32
6SF-64-42
6SF-65-32
6SF-65-42
6SF-66-32
6SF-66-42
6SF-67-32
6SF-67-42
6SF-68-32
6SF-68-42
6SF-69-32
6SF-69-42
6SF-70-32
6SF-70-42
6SF-75-32
6SF-75-42
6SF-80-32
6SF-80-42
6SF-85-32
6SF-85-42
6SF-90-32
6SF-90-42
6SF-95-32
6SF-95-42
6SF-100-32
6SF-100-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

697.11 €

1 6 giorni 507532160

731.46 €

1 6 giorni 507542170

793.25 €

1 6 giorni 517532160

828.31 €

1 6 giorni 517542170

793.50 €

1 6 giorni 527532160

828.56 €

1 6 giorni 527542170

876.43 €

1 6 giorni 537532160

916.36 €

1 6 giorni 537542170

876.68 €

1 6 giorni 547532160

916.61 €

1 6 giorni 547542170

876.88 €

1 6 giorni 557532160

916.86 €

1 6 giorni 557542170

959.87 €

1 6 giorni 567532160

1,003.97 €

1 6 giorni 567542170

960.12 €

1 6 giorni 577532160

1,004.22 €

1 6 giorni 577542170

960.37 €

1 6 giorni 587532160

1,004.47 €

1 6 giorni 587542170

1,020.42 €

1 6 giorni 597532160

1,065.92 €

1 6 giorni 597542170

1,020.68 €

1 6 giorni 607532160

1,066.17 €

1 6 giorni 607542170

1,224.53 €

1 6 giorni 618032165

1,276.97 €

1 6 giorni 618042175

1,224.78 €

1 6 giorni 628032165

1,277.22 €

1 6 giorni 628042175

1,426.05 €

1 6 giorni 638032165

1,486.83 €

1 6 giorni 638042175

1,426.30 €

1 6 giorni 648032165

1,487.08 €

1 6 giorni 648042175

1,426.61 €

1 6 giorni 658032165

1,487.40 €

1 6 giorni 658042175

1,568.78 €

1 6 giorni 668032165

1,636.52 €

1 6 giorni 668042175

1,569.03 €

1 6 giorni 678032165

1,636.77 €

1 6 giorni 678042175

1,569.34 €

1 6 giorni 688032165

1,637.08 €

1 6 giorni 688042175

1,569.66 €

1 6 giorni 698032165

1,637.40 €

1 6 giorni 698042175

1,569.97 €

1 6 giorni 708032165

1,637.70 €

1 6 giorni 708042175

1,858.01 €

1 6 giorni 758032180

1,936.63 €

1 6 giorni 758042180

2,119.83 €

1 6 giorni 808032180

2,211.65 €

1 6 giorni 808042180

2,324.74 €

1 6 giorni 858032180

2,422.83 €

1 6 giorni 858042180

2,503.37 €

1 6 giorni 908032180

2,609.81 €

1 6 giorni 908042180

2,742.55 €

1 6 giorni 958032180

2,859.42 €

1 6 giorni 958042180

2,912.39 €

1 6 giorni 1008032180

3,036.20 €

1 6 giorni 1008042180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 6
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Blade tip shape C plane Center Hole Available

Supporto tecnico