Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6XLF-50-150-42 |
6XLF-50-200-42 |
6XLF-50-250-42 |
6XLF-50-300-42 |
6XLF-55-150-42 |
6XLF-55-200-42 |
6XLF-55-250-42 |
6XLF-60-150-42 |
6XLF-60-200-42 |
6XLF-60-250-42 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
891.56 € | 1 | 6 giorni | 50 | 150 | 245 | ||
1,211.32 € | 1 | 6 giorni | 50 | 200 | 295 | ||
1,575.74 € | 1 | 6 giorni | 50 | 250 | 350 | ||
1,782.07 € | 1 | 6 giorni | 50 | 300 | 400 | ||
1,111.14 € | 1 | 6 giorni | 55 | 150 | 245 | ||
1,488.61 € | 1 | 6 giorni | 55 | 200 | 295 | ||
1,813.92 € | 1 | 6 giorni | 55 | 250 | 350 | ||
1,282.59 € | 1 | 6 giorni | 60 | 150 | 245 | ||
1,705.04 € | 1 | 6 giorni | 60 | 200 | 295 | ||
2,132.99 € | 1 | 6 giorni | 60 | 250 | 350 |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Shank diameter (d)(mm) | 42 |
Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 | Blade tip shape | C plane | Center Hole | Available |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali