Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.87 € | 1 | 10 giorni | 8 | 20 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
101.87 € | 1 | 10 giorni | 8 | 20 | 6 | 150 | Sharp Edge | ||
106.94 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
126.03 € | 1 | 10 giorni | 8.5 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | ||
86.04 € | 1 | 10 giorni | 9 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
107.11 € | 1 | 7 giorni | 9 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | ||
106.94 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
126.03 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | ||
86.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
107.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 8 | 150 | Sharp Edge | ||
128.29 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 30 | 10 | 150 | C plane | ||
105.11 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
109.38 € | 1 | 10 giorni | 11 | 30 | 10 | 150 | C plane | ||
125.57 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
128.29 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 10 | 150 | C plane | ||
105.11 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
109.38 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 10 | 150 | C plane | ||
125.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 10 | 200 | C plane | ||
116.30 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 150 | C plane | ||
135.32 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
138.59 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 150 | C plane | ||
113.83 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
116.30 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 150 | C plane | ||
135.39 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
138.59 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 150 | C plane | ||
113.83 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 12 | 200 | C plane | ||
135.83 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
159.03 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
113.51 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
131.21 € | 1 | 6 giorni | 15 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
149.04 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
175.71 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
124.02 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 12 | 150 | C plane | ||
147.21 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 12 | 200 | C plane | ||
197.97 € | 1 | 7 giorni | 16.5 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
225.58 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
165.34 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
190.18 € | 1 | 7 giorni | 17 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
198.02 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
225.65 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
165.34 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 200 | C plane | ||
190.18 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 250 | C plane | ||
225.21 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
245.12 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
189.75 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
205.54 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
225.21 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
245.18 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
189.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 16 | 200 | C plane | ||
205.61 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 16 | 250 | C plane | ||
226.96 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 250 | C plane | ||
238.85 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 300 | C plane | ||
226.96 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 250 | C plane | ||
238.90 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 300 | C plane | ||
261.10 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 20 | 250 | C plane | ||
280.63 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 20 | 300 | C plane | ||
261.17 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 20 | 250 | C plane | ||
280.69 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 20 | 300 | C plane | ||
261.22 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 20 | 250 | C plane | ||
290.55 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 20 | 300 | C plane |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | None |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali