Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.96 € | 1 | 7 giorni | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
45.05 € | 1 | 10 giorni | 4 | 6 | 8 | 60 | ||
45.05 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 8 | 60 | ||
45.05 € | 1 | 6 giorni | 6 | 8 | 8 | 60 | ||
50.11 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 10 | 65 | ||
50.11 € | 1 | 6 giorni | 8 | 10 | 10 | 65 | ||
58.26 € | 1 | 6 giorni | 9 | 12 | 12 | 65 | ||
58.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | 75 | ||
65.31 € | 1 | 6 giorni | 11 | 18 | 12 | 75 | ||
65.31 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | ||
70.29 € | 1 | 6 giorni | 13 | 20 | 12 | 75 | ||
77.34 € | 1 | 6 giorni | 14 | 20 | 12 | 75 | ||
87.57 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22 | 16 | 75 | ||
91.64 € | 1 | 6 giorni | 16 | 22 | 16 | 80 | ||
100.68 € | 1 | 6 giorni | 17 | 22 | 16 | 80 | ||
119.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 22 | 20 | 80 | ||
119.23 € | 1 | 6 giorni | 19 | 22 | 20 | 85 | ||
147.11 € | 1 | 6 giorni | 20 | 22 | 20 | 85 | ||
147.18 € | 1 | 6 giorni | 21 | 25 | 20 | 90 | ||
123.76 € | 1 | 6 giorni | 22 | 25 | 20 | 90 | ||
136.27 € | 1 | 6 giorni | 23 | 25 | 25 | 95 | ||
136.33 € | 1 | 6 giorni | 24 | 25 | 25 | 95 | ||
144.67 € | 1 | 6 giorni | 25 | 25 | 25 | 95 | ||
162.82 € | 1 | 6 giorni | 26 | 25 | 25 | 95 | ||
178.18 € | 1 | 6 giorni | 27 | 25 | 25 | 95 | ||
178.30 € | 1 | 6 giorni | 28 | 30 | 25 | 100 | ||
209.65 € | 1 | 6 giorni | 29 | 30 | 25 | 100 | ||
230.52 € | 1 | 6 giorni | 30 | 30 | 25 | 100 |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Keyway | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsion (12°) | Base Blade Y/N | Disponibile | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Blade tip shape | Sharp Edge | Center Hole | None |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali