Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KE-OL-BS5-3 |
KE-OL-BS5-4 |
KE-OL-BS5-5 |
KE-OL-BS5-6 |
KE-OL-BS5-7 |
KE-OL-BS5-8 |
KE-OL-BS5-10 |
KE-OL-BS5-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 62 | |
43.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 64 | |
43.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 65 | |
43.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 65 | |
46.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10.5 | 68 | |
46.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 70 | |
46.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 73 | |
46.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 18 | 76 |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH55) | Machining Application | Keyway | Shank diameter (d)(mm) | BS5 |
Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsion (12°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Blade tip shape | Sharp Edge | Center Hole | None |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali