Fresa a testa conica a 4 tagli

Fresa a testa conica a 4 tagli
  • Sconto volumi elevati
An end mill used for machining mold draft angles. Adopts a uniform torsion blade to achieve consistent sharpness and high machining precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
4TE-0.5-3
4TE-0.5-4
4TE-0.5-5
4TE-0.5-6
4TE-0.5-8
4TE-0.5-10
4TE-0.5-12
4TE-0.5-16
4TE-0.5-20
4TE-0.5-25
4TE-1-3
4TE-1-4
4TE-1-5
4TE-1-6
4TE-1-8
4TE-1-10
4TE-1-12
4TE-1-16
4TE-1-20
4TE-1-25
4TE-1.5-3
4TE-1.5-4
4TE-1.5-5
4TE-1.5-6
4TE-1.5-8
4TE-1.5-10
4TE-1.5-12
4TE-1.5-16
4TE-1.5-20
4TE-1.5-25
4TE-2-3
4TE-2-4
4TE-2-5
4TE-2-6
4TE-2-8
4TE-2-10
4TE-2-12
4TE-2-16
4TE-2-20
4TE-2-25
4TE-2.5-3
4TE-2.5-4
4TE-2.5-5
4TE-2.5-6
4TE-2.5-8
4TE-2.5-10
4TE-2.5-12
4TE-2.5-16
4TE-2.5-20
4TE-2.5-25
4TE-3-3
4TE-3-4
4TE-3-5
4TE-3-6
4TE-3-8
4TE-3-10
4TE-3-12
4TE-3-16
4TE-3-20
4TE-3-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Largest End Diameter (D1)
(mm)
Center Hole

76.81 €

1 6 giorni 30°30'156613.26None

76.81 €

1 7 giorni 40°30'206664.35Available

76.81 €

1 6 giorni 50°30'256715.44Available

76.91 €

1 6 giorni 60°30'308806.52Available

81.06 €

1 6 giorni 80°30'4010908.7Available

107.30 €

1 6 giorni 100°30'501211010.87Available

144.30 €

1 6 giorni 120°30'601212013.04Available

160.98 €

1 6 giorni 160°30'801617017.4Available

247.89 €

1 6 giorni 200°30'1002020021.75Available

426.27 €

1 6 giorni 250°30'1002520026.75Available

76.81 €

1 6 giorni 3156613.52None

76.81 €

1 6 giorni 4206664.69Available

76.81 €

1 6 giorni 5256715.87Available

76.91 €

1 6 giorni 6308807.04Available

87.04 €

1 11 giorni 84010909.39Available

121.23 €

1 6 giorni 10501211011.74Available

155.34 €

1 10 giorni 12601212014.09Available

177.04 €

1 6 giorni 16801617018.79Available

305.10 €

1 6 giorni 201002020023.49Available

468.81 €

1 6 giorni 251002520028.49Available

76.81 €

1 6 giorni 31°30'156613.79None

76.81 €

1 6 giorni 41°30'206665.05Available

76.81 €

1 6 giorni 51°30'256716.31Available

53.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

61°30'308807.57Available

93.09 €

1 6 giorni 81°30'40109010.09Available

133.27 €

1 6 giorni 101°30'501211012.62Available

127.55 €

1 7 giorni 121°30'601612015.14Available

194.29 €

1 6 giorni 161°30'802017020.19Available

396.50 €

1 6 giorni 201°30'1002520025.24Available

544.97 €

1 6 giorni 251°30'1003220030.24Available

78.80 €

1 6 giorni 3156614.05None

78.80 €

1 6 giorni 4206665.4Available

78.88 €

1 6 giorni 5258716.75Available

78.88 €

1 10 giorni 6308808.09Available

107.03 €

1 6 giorni 840109010.79Available

151.18 €

1 10 giorni 10501211013.49Available

140.13 €

1 10 giorni 12601612016.19Available

212.44 €

1 10 giorni 16802017021.59Available

425.82 €

1 6 giorni 201002520026.98Available

605.64 €

1 6 giorni 251003220031.98Available

81.79 €

1 6 giorni 32°30'156614.31None

81.79 €

1 6 giorni 42°30'206665.75Available

81.87 €

1 6 giorni 52°30'258717.18Available

82.06 €

1 6 giorni 62°30'3010808.62Available

112.09 €

1 6 giorni 82°30'40129011.49Available

161.48 €

1 6 giorni 102°30'501611014.37Available

149.17 €

1 6 giorni 122°30'601612017.24Available

247.26 €

1 6 giorni 162°30'802017022.99Available

468.43 €

1 6 giorni 202°30'1002520028.73Available

652.42 €

1 6 giorni 252°30'1003220033.73Available

81.79 €

1 6 giorni 3156614.57None

81.79 €

1 10 giorni 4206666.1Available

81.87 €

1 6 giorni 5258717.62Available

82.06 €

1 10 giorni 63010809.14Available

114.08 €

1 10 giorni 840129012.19Available

118.45 €

1 10 giorni 10501611015.24Available

160.68 €

1 10 giorni 12602012018.29Available

276.65 €

1 6 giorni 16802517024.38Available

518.80 €

1 6 giorni 201003220030.48Available

697.12 €

1 6 giorni 251003220035.48Available

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle Torsione debole (15°–25°) Coating Senza rivestimento Tip diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Angle Tolerance(Minute) ±5'

Supporto tecnico